17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ結束バンド CV-300N(100本入)

    型番:

    103-61209
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    103-61209の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    103-61209
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,132
    ( 2,345 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:CV-300N
    ・a(mm):300
    ・b(mm):9
    ・c(mm):8
    ・d(mm):5
    ・e(mm):5.5
    ・f(mm):1.6
    【特長】
    ・ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    ・独自の戻り止め自動カムロック式で、強力な結束ができます。
    ・ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    ・最小70mmから最大550mmまで、用途にあわせて豊富なサイズ。
    ・材料は、米軍規格MIL-M-20693A適合。
    ・結束範囲(径)5~80
    ・入数:100本入/包

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワンタッチ結束バンド CV-300N(100本入)の型番103-61209のページです。 型番103-61209に関する仕様情報を記載しております。
    ワンタッチ結束バンド CV-300N(100本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチ結束バンド CV-300N(100本入)
    ワンタッチ結束バンド
    マジックテープ ワンタッチ
    ナイロンビーズ 500本入
    ミラクルバンド MB-280 黒 10本入
    ミラクルバンド MB-200 黒 10本入
    メーカーコクゴコクゴユタカメイクコクゴコクゴコクゴ
    通常価格2,1321,560 -233 -9,5452,0001,610
    通常出荷日7日目在庫品1日目〜1日目〜8日目3日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト