ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ミラクルバンド MB-380 黒 10本入【10個入り】

ミラクルバンド MB-380 黒 10本入 103-3970405
通常単価(税別)
4,648円
税込単価
5,113円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:MB-380・色:黒・寸法a:64mm・寸法b:38mm・寸法c:21mm・寸法d:3...

詳細を確認

型番:

103-3970405
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

103-3970405の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-3970405
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,648円
( 5,113円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:MB-380
・色:黒
・寸法a:64mm
・寸法b:38mm
・寸法c:21mm
・寸法d:35mm
・寸法e:19mm
・寸法f:381mm
・寸法g:17mm
【特長】
・再使用ができるマジックテープ式のバンド。
・配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。
・配線の識別用に6色を揃えております。
・ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
【用途】
・入数:10本入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミラクルバンド MB-380 黒 10本入の型番103-3970405のページです。 型番103-3970405に関する仕様情報を記載しております。
ミラクルバンド MB-380 黒 10本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラクルバンド MB-380 黒 10本入
ミラクルバンド MB-380 青 10本入
ミラクルバンド MB-380 赤 10本入
ミラクルバンド MB-380 緑 10本入
ミラクルバンド MB-380 黄色 10本入
ミラクルバンド MB-380 オレンジ 10本入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,648円4,648円4,648円4,648円4,648円4,648円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました