ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】・品番:SJ-5306・幅(φ):9.5・高さ(mm):3.8・入数:...
型番:
【仕様】・品番:SJ-5306・幅(φ):9.5・高さ(mm):3.8・入数:340入/シート・入数:340入
エスコ
粘着付クッションゴム
コクゴ
バンボンクッション品番SJ-5303透明 255入
八幡ねじ
ボンネットゴム(耐オゾン・耐候)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 370円
通常出荷日 : 1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 11,867円
通常出荷日 : 5日目
アズワン
通常価格(税別) : 123,722円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 7,847円
東製作所
通常価格(税別) : 28,464円-
通常出荷日 : 5日目~
通常価格(税別) : 16,211円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
バンボンクッション品番SJ-5306透明…
通常価格(税別):12,612円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード