ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PFA直管パイプ 4×6 2M5020-16

PFA直管パイプ 4×6 2M5020-16 102-23222
通常単価(税別)
4,247円
税込単価
4,672円
通常出荷日:11日目

【仕様】・長さ(m):2・外径(mm):6・内径(mm):4【特長】・PTFE直管パイプは、通常のPF...

詳細を確認

型番:

102-23222
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

102-23222の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
102-23222
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,247円
( 4,672円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):2
・外径(mm):6
・内径(mm):4
【特長】
・PTFE直管パイプは、通常のPFAパイプと違い、巻きぐせもなく、ゲージ管及び直線配管する時には最適なパイプです。
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA直管パイプ 4×6 2M5020-16の型番102-23222のページです。 型番102-23222に関する仕様情報を記載しております。
PFA直管パイプ 4×6 2M5020-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA直管パイプ 4×6 2M5020-16
PFA直管パイプ 3×4 2M5020-15
PFA直管パイプ 4×6 3M5020-30
PFA直管パイプ 6×8 2M5020-18
PFA直管パイプ 4×6 1M5020-02
PFA直管パイプ 16×19 1M5020-11
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,247円1,332円5,154円5,264円2,470円7,876円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました