ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PFA直管パイプ 9.53×12.71M 5020-09

PFA直管パイプ 9.53×12.71M 5020-09 102-23209
通常単価(税別)
6,387円
税込単価
7,026円
通常出荷日:11日目

【仕様】・長さ(m):1・外径(mm):12.7・内径(mm):9.53【特長】・PTFE直管パイプは...

詳細を確認

型番:

102-23209
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

102-23209の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
102-23209
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,387円
( 7,026円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):1
・外径(mm):12.7
・内径(mm):9.53
【特長】
・PTFE直管パイプは、通常のPFAパイプと違い、巻きぐせもなく、ゲージ管及び直線配管する時には最適なパイプです。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA直管パイプ 9.53×12.71M 5020-09の型番102-23209のページです。 型番102-23209に関する仕様情報を記載しております。
PFA直管パイプ 9.53×12.71M 5020-09のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA直管パイプ 9.53×12.71M 5020-09
PFA直管パイプ 10.7×12.71M 5020-10
PFA直管パイプ 7.53×9.532M 5020-20
PFA直管パイプ 7.53×9.533M 5020-34
PFA直管パイプ 7.53×9.531M 5020-06
PFA直管パイプ 10×12 2M5020-22
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格6,387円4,844円6,314円8,033円3,792円7,715円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました