ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンミニ杓C-7型

ステンミニ杓C-7型 101-84607
通常単価(税別)
2,545
税込単価
2,800
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:C-7型・容量(ml):180【特長】・口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便...

詳細を確認

型番:

101-84607
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-84607の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-84607
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,545
( 2,800 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:C-7型
・容量(ml):180
【特長】
・口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンミニ杓C-7型の型番101-84607のページです。 型番101-84607に関する仕様情報を記載しております。
ステンミニ杓C-7型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンミニ杓C-7型
ステンミニ杓C-5型
ステンミニ杓C-6型
ステンミニ杓A-3型
ステンミニ杓A-1型
ステンミニ杓A-2型
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,5452,2672,397655637646
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました