ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目
アズワン
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
通常価格(税別):6,458円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ウォータータンク 容量 10~100L
アズワン
通常価格(税別):8,783円~
通常出荷日:1日目
アズワン
細口瓶 容量 100mL~5L
アズワン
通常価格(税別):440円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
スイコー KCドラム 60L (ホワイト)
通常価格(税別):16,092円~
通常出荷日:4日目


コクゴ
ステンミニ杓C-7型

コクゴ
ステンミニ杓A-3型

コクゴ
ステンミニ杓A-2型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
スコップ
0通常価格(税別):6,667円~

アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
4.5通常価格(税別):503円~

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

SUGICO
ステンレス粉スコップシリーズ
0通常価格(税別):1,364円~

三商
ステンレス匙 210㎜
0通常価格(税別):638円

三商
ステンレス角型スコップ 大
0通常価格(税別):5,779円

三商
角スコップ SUS304 中
0通常価格(税別):7,531円

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~