ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンミニ杓A-1型

ステンミニ杓A-1型 101-84601
通常単価(税別)
637円
税込単価
701円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:A-1型・容量(ml):18【特長】・口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利...

詳細を確認

型番:

101-84601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-84601の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-84601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637円
( 701円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:A-1型
・容量(ml):18
【特長】
・口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンミニ杓A-1型の型番101-84601のページです。 型番101-84601に関する仕様情報を記載しております。
ステンミニ杓A-1型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンミニ杓A-1型
ステンミニ杓A-3型
ステンミニ杓A-2型
ステンミニ杓B-4型
ステンミニ杓C-5型
ステンミニ杓C-6型
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格637円655円646円723円2,267円2,397円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました