ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

万能スコップ

万能スコップ中 101-84404
通常単価(税別)
7,357
税込単価
8,093
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:中・サイズ(mm):240・入数:1個

型番:

101-84404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-84404の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-84404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,357
( 8,093 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:中
・サイズ(mm):240
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能スコップ<SUS304>中の型番101-84404のページです。 型番101-84404に関する仕様情報を記載しております。
万能スコップ中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能スコップ
SUS304万能スコップ
万能スコップ SUS304製
万能スコップ
角スコップ SUS304 中
万能スコップ 中
メーカーコクゴコクゴ東京硝子器械コクゴ三商ケニス
通常価格7,357-5,863 -6,4957,5316,510
通常出荷日8日目お見積り2日目〜8日目4日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました