17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入

通常単価(税別)
16,512円
税込単価
18,163円
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:JP-500・滴注容量:588ml・目盛り:50ml・口内径:45.0φ・本体外径:7...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.5

ご注意

  • オートクレーブ滅菌にかけると収縮しますので、他のオートクレーブ可能な容器をご使用ください。

型番:

101-8260302
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-8260302の仕様・寸法情報

容量(L)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
101-8260302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,512円
( 18,163円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:JP-500
・滴注容量:588ml
・目盛り:50ml
・口内径:45.0φ
・本体外径:77.0φ
・蓋なし高さ:158.0mm
・蓋付高さ:161.0mm
・使用温度範囲:0~98℃
【特長】
・2軸配向延伸ブロー成形により、
・1.透明性のアップ
・2.一旦成形した物を再度縦・横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列化され強度がアップ
・3.口元はインジェクション成形のため、精度がよく気密性がアップ
・キャップは、インナーリング方式を採用しているため、中栓不要で液漏れの心配もありません。
・入数:100本/箱

ご注意

  • オートクレーブ滅菌にかけると収縮しますので、他のオートクレーブ可能な容器をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入の型番101-8260302のページです。 型番101-8260302に関する仕様情報を記載しております。
JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入
JPボトル遮光 JP-500 100本入
JPボトル遮光 JP-1000 50本入
JPボトル遮光 JP-250 200本入
PTFE広口ボトル 500ml
封印ボトル 500ml 100本入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴフロン工業コクゴ
通常価格16,512円19,767円14,536円25,586円118,889円20,655円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目12日目7日目
容量(L)0.50.050.10.0250.50.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト