ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

JPボトル 透明広口瓶 250ml バラ

JPボトル 透明広口瓶 250ml バラ 101-8260203
通常単価(税別)
444
税込単価
488
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:JP-250・滴注容量:298ml・目盛り:25ml・口内径:31.5φ・本体外径:6...

詳細を確認
  • オートクレーブ滅菌にかけると収縮しますので、他のオートクレーブ可能な容器をご使用ください。

型番:

101-8260203
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-8260203の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-8260203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444
( 488 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:JP-250
・滴注容量:298ml
・目盛り:25ml
・口内径:31.5φ
・本体外径:63.0φ
・蓋なし高さ:128.0mm
・蓋付高さ:131.0mm
・使用温度範囲:0~98℃
【特長】
・2軸配向延伸ブロー成形により、
・1.透明性のアップ
・2.一旦成形した物を再度縦・横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列化され強度がアップ
・3.口元はインジェクション成形のため、精度がよく気密性がアップ
・キャップは、インナーリング方式を採用しているため、中栓不要で液漏れの心配もありません。
・入数:1本

ご注意

  • オートクレーブ滅菌にかけると収縮しますので、他のオートクレーブ可能な容器をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JPボトル 透明広口瓶 250ml バラの型番101-8260203のページです。 型番101-8260203に関する仕様情報を記載しております。
JPボトル 透明広口瓶 250ml バラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JPボトル 透明広口瓶 250ml バラ
JPボトル 透明広口瓶 1L バラ
JPボトル 透明広口瓶 100/250ml
JPボトル(PP広口瓶 透明) JP-250
JPボトル 透明広口瓶 100ml
JPボトル 透明広口瓶 500ml
メーカーコクゴコクゴコクゴケニスコクゴコクゴ
通常価格44459517,548 -498429512
通常出荷日8日目8日目7日目5日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました