17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PFAボトル 広口 250/500/1000ml
コクゴ
ペット広口瓶 100mL~1000mL
東京硝子器械
マグネットポンプ MD
ケニス

JPボトル 透明広口瓶 100/250ml

通常単価(税別)
19,05622,028特別価格
税込単価
20,96224,231特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・2軸配向延伸ブロー成形により・透明性のアップ・一旦成形した物を再度縦・横に伸ばすこと(延伸す...

詳細を確認
  • 形状
    丸型
  • 口内径 (mm)
    Φ31.5
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~98
  • 内容量
    200本/箱

ご注意

  • オートクレーブ滅菌にかけると収縮しますので、他のオートクレーブ可能な容器をご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 本体外径(mm)

  • 品番

  • 滴注容量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

本体外径

(mm)

品番

滴注容量

目盛

蓋なし高さ

(mm)

蓋付高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
0.1
Φ50.0
JP-100
133ml
10ml
93.0
96.0
200本/箱
1個
0.25
Φ63.0
JP-250
298ml
25ml
128.0
131.0
200本/箱
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,05616,473
( 18,120 )
7日目
22,02818,827
( 20,710 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2軸配向延伸ブロー成形により
・透明性のアップ
・一旦成形した物を再度縦・横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列化され強度がアップ
・口元はインジェクション成形のため、精度がよく気密性がアップ
・キャップは、インナーリング方式を採用しているため、中栓不要で液漏れの心配もありません

ご注意

  • オートクレーブ滅菌にかけると収縮しますので、他のオートクレーブ可能な容器をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JPボトル 透明広口瓶 100/250mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JPボトル 透明広口瓶 100/250ml
封印ボトル 100/250ml
テーパータンク 100L 開放型
ポリカーボネート 大型瓶 10/20/30L
PFAボトル 広口 250/500/1000ml
PFAボトル 細口 500/1000ml
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格19,056-25,612 -101,778 -29,040 -5,499 -5,300 -
通常出荷日7日目7日目10日目〜8日目〜7日目7日目
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
口内径(mm)Φ31.5-Φ49095--
使用温度範囲(℃)0~980~70----
内容量200本/箱200本1台1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト