ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):531円~
通常出荷日:1日目
アズワン
スイコー KCドラム 60L (ホワイト)
通常価格(税別):14,446円~
通常出荷日:4日目
アズワン
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
通常価格(税別):6,077円~
通常出荷日:1日目
アズワン
細口瓶 容量 2L~30L
アズワン
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~

【仕様】・容量:22L・口内径:175mm・サイズ:□240×422・下口は別販売です・入数:1缶

コクゴ
広角瓶 20L

アズワン
バッグインコンテナー

東京硝子器械
KM缶 22L 下口付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,658円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
5通常価格(税別):810円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):506円~

エスコ
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)
5通常価格(税別):2,842円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,462円~

アズワン
広口T型瓶(透明エンビ製)
4.3通常価格(税別):583円~

アズワン
PP容器 2.5~75mL
0通常価格(税別):5,663円~

東京硝子器械
扁平細口缶 5~20L
0通常価格(税別):1,604円~