17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Jボトル黒色 角広口瓶 500ml 100本入

通常単価(税別)
21,122円
税込単価
23,234円
通常出荷日:10日目

【仕様】・容量:500ml・口内径:42.5mm・外径:□66mm・全高:169.5mm・入数:100...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.5

型番:

101-81913
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-81913の仕様・寸法情報

容量(L)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-81913
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,122円
( 23,234円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:500ml
・口内径:42.5mm
・外径:□66mm
・全高:169.5mm
・入数:100本入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Jボトル黒色 角広口瓶 500ml 100本入の型番101-81913のページです。 型番101-81913に関する仕様情報を記載しております。
Jボトル黒色 角広口瓶 500ml 100本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Jボトル黒色 角広口瓶 500ml 100本入
JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入
PTFE広口ボトル 500ml
封印ボトル 500ml 100本入
PFA細口ボトル 500mL
PE広口瓶 白 100ml 150本入
メーカーコクゴコクゴフロン工業コクゴ東京硝子器械コクゴ
通常価格21,122円16,512円138,908円20,655円5,689円8,566円
通常出荷日10日目7日目12日目7日目6日目7日目
容量(L)0.50.50.50.50.50.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました