ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン LEDライトルーペ(スライドシキ) 9635(7599) |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
日本サニパック スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)【200個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm【100個入り】 |
【仕様】
・品番:J-4
・色:青
・厚さ:0.04mm
・サイズW:240mm
・サイズD:340mm
【特長】
・カラフルで色鮮やか
・中身が見える
・一目でわかる
・サイズが豊富
【用途】
・シャツ、タオル、取扱説明書、文献入、保証書等
・入数:100枚入/袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):197円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,200円~