ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
|
ケニス ポリ袋マチ付(箱入)【200個入り】 |
【仕様】
・品番:H-4
・色:緑
・厚さ:0.04mm
・サイズW:170mm
・サイズD:240mm
【特長】
・MO、ビデオ用品、FD、文庫本、旅行用品等
・入数:100枚入/袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):829円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):252円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

トラスコ中山
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
0通常価格(税別):1,571円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
4.7通常価格(税別):14,628円~