17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

101-7520604
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-7520604の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-7520604
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984円
( 1,082円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:F-4
・色:黄
・厚さ:0.04mm
・サイズW:120mm
・サイズD:170mm
【特長】
・カラフルで色鮮やか
・中身が見える
・一目で分かる
・サイズが豊富
【用途】
・写真、食肉、通帳、はがき、保険証等
・入数:100枚入/袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニパックカラー半透明 F-4 黄100枚入の型番101-7520604のページです。 型番101-7520604に関する仕様情報を記載しております。
ユニパックカラー半透明 F-4 黄100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニパックカラー半透明 F-4 黄100枚入
ユニパックカラー半透明 F-4 青100枚入
ユニパックカラー半透明 F-4 赤100枚入
ユニパックカラー半透明 H-4 黄100枚入
ユニパックカラー半透明 I-4 黄100枚入
ユニパックカラー半透明 G-4 黄100枚入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格984円984円984円1,458円1,772円1,137円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました