ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
|
ケニス ポリ袋マチ付(箱入)【200個入り】 |
【仕様】
・品番:E-4
・色:赤
・厚さ:0.04mm
・サイズW:100mm
・サイズD:140mm
【特長】
・カラフルで色鮮やか
・中身が見える
・一目でわかる
・サイズが豊富
【用途】
・アメ、カセットテープ、写真、ハンカチ等
・入数:200枚入/袋

トラスコ中山
NS型 コンテナ フタ

KTC(京都機械工具)
グリースガン用ハイドロボースノズル

鈴木ラテックス
スポア巻指サック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):829円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):252円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

コクゴ
ポリ規格袋 ポリエチレン製
4通常価格(税別):250円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):1,707円~