ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
【仕様】
・品番:E-4
・色:赤
・厚さ:0.04mm
・サイズW:100mm
・サイズD:140mm
【特長】
・カラフルで色鮮やか
・中身が見える
・一目でわかる
・サイズが豊富
【用途】
・アメ、カセットテープ、写真、ハンカチ等
・入数:200枚入/袋



エスコ
縫針(帆針)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):252円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420
4通常価格(税別):200円~

三菱ガス化学
PTS袋
0通常価格(税別):8,260円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):189円

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

コクゴ
ポリ規格袋 ポリエチレン製
4通常価格(税別):250円~

東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm
0通常価格(税別):670円~