ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コクゴ ユニパックカラー半透明 C-4 赤200枚入 |
|
コクゴ ユニパックカラー半透明 J-4 赤100枚入 |
|
コクゴ ユニパックカラー半透明 G-4 赤100枚入 |
【仕様】
・品番:E-4
・色:赤
・厚さ:0.04mm
・サイズW:100mm
・サイズD:140mm
【特長】
・カラフルで色鮮やか
・中身が見える
・一目でわかる
・サイズが豊富
【用途】
・アメ、カセットテープ、写真、ハンカチ等
・入数:200枚入/袋

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック

ケニス
ユニパックカラー

YAZAWA
LED調光機能付 7W スタンドライト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):252円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):143円~

三菱ガス化学
PTS袋
0通常価格(税別):8,260円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420
4通常価格(税別):200円~