ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】 |
|
アズワン アルミトレー角型【100個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【仕様】
・品番:B-4
・色:赤
・厚さ:0.04mm
・サイズW:60mm
・サイズD:85mm
【特長】
・カラフルで色鮮やか
・中身が見える
・一目でわかる
・サイズが豊富
【用途】
・アクセサリー類、印鑑、カギ、クリップ類
・入数:300枚入/袋



トラスコ中山
万能ウエス(タオル地タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
4.7通常価格(税別):17,448円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):1,034円~

酒井化学工業
チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ
5通常価格(税別):2,177円~