ファクトリーサプライ用品技術窓口

口付バケツ SUS304 フタ付 20L

通常単価(税別)
37,843円
税込単価
41,627円
通常出荷日:5日目

【仕様】・容量:20L・上径:310・底径:285mm・高さ:340mm・タイプ:フタ付・入数:1個

    型番:

    101-64703
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    101-64703の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-64703
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,843円
    ( 41,627円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・容量:20L
    ・上径:310
    ・底径:285mm
    ・高さ:340mm
    ・タイプ:フタ付
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    口付バケツ SUS304 フタ付 20Lの型番101-64703のページです。 型番101-64703に関する仕様情報を記載しております。
    口付バケツ SUS304 フタ付 20Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    口付バケツ SUS304 フタ付 20L
    口付バケツ SUS304 フタ付 10L/15L
    バケツ 10L・14L 本体+フタ SUS304
    バケツ 容量 10L/20L
    ポット型蓋付バケツ
    バケツ 10L・14L
    メーカーコクゴコクゴアズワンケニスアズワン本間製作所
    通常価格37,843円29,884円 -4,780円 -12,977円 -28,942円 -14,548円
    通常出荷日5日目7日目1日目11日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バケツ(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました