ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):233円~
通常出荷日:1日目 ~

【仕様】
・品番:SK-17
・サイズ:90×31×21Hmm
・色:透明
【特長】
・透明度が高く、内容が一目瞭然。
・大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
・90×31×21Hmm
・入数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~

エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
0通常価格(税別):2,020円~

アズワン
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
0通常価格(税別):387円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
大容量密閉バケツ 15L/23L・フタ
5通常価格(税別):1,489円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,462円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):557円~

エスコ
φ55/74/90 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):2,138円~