ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スチロール角ケース SK-10 透明

スチロール角ケース SK-10 透明 101-63310
通常単価(税別)
445
税込単価
490
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:SK-10・サイズ:88×58×19Hmm・色:透明【特長】・透明度が高く、内容が一目...

詳細を確認

型番:

101-63310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-63310の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-63310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445
( 490 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:SK-10
・サイズ:88×58×19Hmm
・色:透明
【特長】
・透明度が高く、内容が一目瞭然。
・大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
・88×58×19Hmm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチロール角ケース SK-10 透明の型番101-63310のページです。 型番101-63310に関する仕様情報を記載しております。
スチロール角ケース SK-10 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチロール角ケース SK-10 透明
スチロール角ケース SK-1 透明
スチロール角ケース SK-2 透明
スチロール角ケース SK-5 透明
スチロール角ケース SK-3 透明
スチロール角ケース SK-6 透明
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格445398406438416449
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました