ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
細口瓶 容量 2L~30L
アズワン
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
タイトボックス 容量 260ml~5.6L
通常価格(税別):994円~
通常出荷日:4日目
アズワン
スイコー KCドラム 60L (ホワイト)
通常価格(税別):14,446円~
通常出荷日:4日目
アズワン
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
通常価格(税別):6,077円~
通常出荷日:1日目
アズワン
UG軟膏壺(UVカットクリアタイプ)
アズワン
通常価格(税別):2,626円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,494円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

アズワン
広口瓶 遮光タイプ
5通常価格(税別):440円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,658円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
5通常価格(税別):810円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 20mL~1L
4.2通常価格(税別):384円~

アズワン
テーパージャー角型(PP製)
0通常価格(税別):10,833円~

アズワン
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
0通常価格(税別):3,986円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):531円~