ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
通常価格(税別):390円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
通常価格(税別):6,458円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目

【仕様】
・品番:SK-3
・サイズ:69×47×19Hmm
・色:透明
【特長】
・透明度が高く、内容が一目瞭然。
・大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
・69×47×19Hmm
・入数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
タイトボーイ(PE製)
4.4通常価格(税別):593円~

東京硝子器械
細口びん PP 50mL~1L
0通常価格(税別):593円~

東京硝子器械
ボクセル #13/#23/#32/#148/#225/#467/#651/#1180 角型
0通常価格(税別):2,585円~