ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

広角瓶 20L下口付

広角瓶 20L下口付 101-62801
通常単価(税別)
6,216円
税込単価
6,838円
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:20L・口内径:175mm・サイズ:254×254×396H・入数:1缶

型番:

101-62801
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-62801の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-62801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,216円
( 6,838円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:20L
・口内径:175mm
・サイズ:254×254×396H
・入数:1缶

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広角瓶 20L下口付の型番101-62801のページです。 型番101-62801に関する仕様情報を記載しております。
広角瓶 20L下口付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広角瓶 20L下口付
広角BB缶 下口付 20L
広角瓶 20L
PEコック付瓶〈下口瓶〉広口20L
PEコック付瓶〈下口瓶〉細口20L
PEコック付瓶〈下口瓶〉広口10L
メーカーコクゴ東京硝子器械コクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格6,216円7,889円4,266円5,592円5,689円4,411円
通常出荷日8日目6日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました