ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

平角缶2ヶ口 ノズル付 20L

平角缶2ヶ口 ノズル付 20L 101-62203
通常単価(税別)
2,679円
税込単価
2,947円
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:20L・口内径:50×50mm・サイズ:340×190×420H・下口は別販売です・入...

詳細を確認

型番:

101-62203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-62203の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-62203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,679円
( 2,947円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:20L
・口内径:50×50mm
・サイズ:340×190×420H
・下口は別販売です
・入数:1缶

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平角缶2ヶ口 ノズル付 20Lの型番101-62203のページです。 型番101-62203に関する仕様情報を記載しております。
平角缶2ヶ口 ノズル付 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平角缶2ヶ口 ノズル付 20L
平角缶2ヶ口 ノズル付 10L
平角缶2ヶ口 ノズル付 5L
平角缶2ヶ口 下口付 20L
平角缶2ヶ口 下口付 10L
平角缶2ヶ口 下口付 5L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,679円2,158円1,449円5,414円4,556円3,962円
通常出荷日8日目8日目8日目7日目11日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました