ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

平角缶1ヶ口 グレー 20L

平角缶1ヶ口 グレー 20L 101-62103
通常単価(税別)
2,908円
税込単価
3,199円
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:20L・サイズ:352×180×408H・口内径:51mm・材質:・本体:高濃度ポリエ...

詳細を確認

型番:

101-62103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-62103の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-62103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,908円
( 3,199円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:20L
・サイズ:352×180×408H
・口内径:51mm
・材質:
・本体:高濃度ポリエチレン
・10Lキャップ:PP
・20Lキャップ:HDPE
・目盛なし
・使用温度範囲:0~70℃
【特長】
・持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
・5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています
・入数:1缶

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平角缶1ヶ口 グレー 20Lの型番101-62103のページです。 型番101-62103に関する仕様情報を記載しております。
平角缶1ヶ口 グレー 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平角缶1ヶ口 グレー 20L
平角缶1ヶ口 グレー 10L
平角缶1ヶ口 グレー 5L
平角缶1ヶ口 白 取手付20L
平角缶2ヶ口 下口付 20L
平角缶2ヶ口 ノズル付 20L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,908円2,124円1,401円2,814円5,414円2,679円
通常出荷日8日目8日目7日目8日目7日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました