ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

平角缶1ヶ口 白 取手付 5L

平角缶1ヶ口 白 取手付 5L 101-61904
通常単価(税別)
1,273円
税込単価
1,400円
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:5L・口内径:29.5φ・本体外径:220×100mm・フタなし高さ:273.5mm・...

詳細を確認

型番:

101-61904
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-61904の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-61904
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,273円
( 1,400円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:5L
・口内径:29.5φ
・本体外径:220×100mm
・フタなし高さ:273.5mm
・フタ付高さ:283mm
・入数:1缶

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平角缶1ヶ口 白 取手付 5Lの型番101-61904のページです。 型番101-61904に関する仕様情報を記載しております。
平角缶1ヶ口 白 取手付 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平角缶1ヶ口 白 取手付 5L
平角缶1ヶ口 白 取手付10L
平角缶 白 取っ手付 2L
平角缶1ヶ口 白 取手付 3L
平角缶1ヶ口 白 取手付20L
平角缶1ヶ口 白 取手付 6L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,273円2,070円474円792円2,814円1,552円
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました