ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

LBポリ角瓶 5L(2口缶)

LBポリ角瓶 5L(2口缶) 101-61606
通常単価(税別)
1,340
税込単価
1,474
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:5410mL・サイズ:210mm×114mm×275H・入数:1本

型番:

101-61606
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-61606の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-61606
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:5410mL
・サイズ:210mm×114mm×275H
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LBポリ角瓶 5L(2口缶)の型番101-61606のページです。 型番101-61606に関する仕様情報を記載しております。
LBポリ角瓶 5L(2口缶)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LBポリ角瓶 5L(2口缶)
LBポリ角瓶 2L(1口缶)
LBポリ角瓶 4L(2口缶)
LBポリ角瓶 4L(1口缶)
LBポリ角瓶 1L(1口缶)
LBポリ角瓶 新2L(1口缶)
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,3407991,1181,184651822
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました