ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PE角型容器(PE製)3L

PE角型容器(PE製)3L 101-61403
通常単価(税別)
1,206
税込単価
1,327
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:3L・口内径:109mm・外径:□140・高さ:178mm・【材質】・本体、中栓:ポリ...

詳細を確認

型番:

101-61403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-61403の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-61403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,206
( 1,327 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:3L
・口内径:109mm
・外径:□140
・高さ:178mm
・【材質】
・本体、中栓:ポリエチレン(PE)
・キャップ:ポリプロピレン(PP)
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE角型容器(PE製)3Lの型番101-61403のページです。 型番101-61403に関する仕様情報を記載しております。
PE角型容器(PE製)3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE角型容器(PE製)3L
PE角型容器(PE製)1L
PE角型容器(PE製)2L
PE角型容器(PE製)5L
PE角型容器(PE製)4L
フラット型角瓶(PE製)1L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,2069471,1472,7082,249540
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました