ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

トスロン丸型容器 KT-20白 フタ付

トスロン丸型容器 KT-20白 フタ付 101-60105
通常単価(税別)
4,969
税込単価
5,466
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:KT-20白・容量:20L・外部サイズ:310×366・内部サイズ:285×380【特...

詳細を確認

型番:

101-60105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-60105の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-60105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,969
( 5,466 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:KT-20白
・容量:20L
・外部サイズ:310×366
・内部サイズ:285×380
【特長】
・液体、粉体、固体などの収容物を完全密閉し、内容物を外に漏らしませんので、必要に応じ広範囲に使用できます。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トスロン丸型容器 KT-20白 フタ付の型番101-60105のページです。 型番101-60105に関する仕様情報を記載しております。
トスロン丸型容器 KT-20白 フタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トスロン丸型容器 KT-20白 フタ付
トスロン丸型容器 KT-20青 フタ付
トスロン丸型容器 KT-4白 フタ付
トスロン丸型容器 KT-20赤 フタ付
トスロン丸型容器 KT-13白 フタ付
トスロン丸型容器 KT-4青 フタ付
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,9694,9692,7784,9694,6622,778
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました