ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PVC広口瓶 250ml

PVC広口瓶 250ml 101-58902
通常単価(税別)
510
税込単価
561
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:PVC・容量:250ml・口内径:42mm・外径:61mm・全高:118mm・入数:1...

詳細を確認

型番:

101-58902
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-58902の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-58902
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PVC
・容量:250ml
・口内径:42mm
・外径:61mm
・全高:118mm
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PVC広口瓶 250mlの型番101-58902のページです。 型番101-58902に関する仕様情報を記載しております。
PVC広口瓶 250mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVC広口瓶 250ml
PVC広口瓶 100ml
PVC広口瓶 500ml
PVC広口瓶 1L
PE広口瓶 白 250ml
PP滅菌瓶 広口 250ml
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ三商
通常価格510473592681403767
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました