ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PEコック付瓶〈下口瓶〉細口20L

PEコック付瓶〈下口瓶〉細口20L 101-58605
通常単価(税別)
5,689
税込単価
6,258
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:20L・コック:1インチ・入数:1本

型番:

101-58605
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-58605の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-58605
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,689
( 6,258 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:20L
・コック:1インチ
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEコック付瓶〈下口瓶〉細口20Lの型番101-58605のページです。 型番101-58605に関する仕様情報を記載しております。
PEコック付瓶〈下口瓶〉細口20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEコック付瓶〈下口瓶〉細口20L
PEコック付瓶〈下口瓶〉広口20L
PEコック付瓶〈下口瓶〉細口10L
PEコック付瓶〈下口瓶〉細口2L
PEコック付瓶〈下口瓶〉細口5L
PEコック付瓶〈下口瓶〉細口3L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格5,6895,5924,2182,5973,0792,798
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました