17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE広口瓶 茶 500ml 24本入 101-5850501

PE広口瓶 茶 500ml 24本入

通常単価(税別)
3,505円
税込単価
3,856円
通常出荷日:3日目

【仕様】・容量:500ml・口内径:44mm・外径:79mm・全高:150mm・色:茶・24本入・入数...

詳細を確認

    型番:

    101-5850501
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    101-5850501
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,505円
    ( 3,856円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・容量:500ml
    ・口内径:44mm
    ・外径:79mm
    ・全高:150mm
    ・色:茶
    ・24本入
    ・入数:24本入/ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PE広口瓶 茶 500ml 24本入の型番101-5850501のページです。 型番101-5850501に関する仕様情報を記載しております。
    PE広口瓶 茶 500ml 24本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PE広口瓶 茶 500ml 24本入
    PE細口瓶 茶 500ml 24本入
    PE細口瓶 白 500ml 24本入
    PE広口瓶 茶 500ml
    PE細口瓶 茶 500ml
    PE広口瓶 茶 100ml
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格3,505円3,575円3,085円458円456円391円
    通常出荷日3日目8日目8日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト