ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PE広口瓶 茶 250ml 60本入【60個入り】

PE広口瓶 茶 250ml 60本入 101-5850401
通常単価(税別)
4,997円
税込単価
5,497円
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:250ml・口内径:32mm・外径:62mm・全高:122mm・色:茶・60本入・入数...

詳細を確認

型番:

101-5850401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (60個入り)

101-5850401の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-5850401
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,997円
( 5,497円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:250ml
・口内径:32mm
・外径:62mm
・全高:122mm
・色:茶
・60本入
・入数:60本入/ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE広口瓶 茶 250ml 60本入の型番101-5850401のページです。 型番101-5850401に関する仕様情報を記載しております。
PE広口瓶 茶 250ml 60本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE広口瓶 茶 250ml 60本入
PE細口瓶 茶 250ml 60本入
PE広口瓶 白 250ml 60本入
PE広口瓶 茶 250ml
PE細口瓶 白 250ml 60本入
PE細口瓶 茶 250ml
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,997円4,547円4,774円407円4,474円400円
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました