ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PE広口瓶 白 3L

PE広口瓶 白 3L 101-5840802
通常単価(税別)
847
税込単価
932
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:3L・口内径:75mm・外径:140mm・全高:265mm・色:白・入数:1HONN

型番:

101-5840802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-5840802の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-5840802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847
( 932 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:3L
・口内径:75mm
・外径:140mm
・全高:265mm
・色:白
・入数:1HONN

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE広口瓶 白 3Lの型番101-5840802のページです。 型番101-5840802に関する仕様情報を記載しております。
PE広口瓶 白 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE広口瓶 白 3L
PE広口瓶 白 3L 10本入
PE細口瓶 白 3L
PE広口瓶 白 1L
PE広口瓶 白 10L
PE広口瓶 白 2L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格8475,6568052102,143731
通常出荷日8日目8日目8日目6日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました