ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

101-5840602
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-5840602の仕様・寸法情報

容量(L)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
101-5840602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210円
( 231円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:1L
・口内径:44mm
・外径:99mm
・全高:184mm
・色:白
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE広口瓶 白 1Lの型番101-5840602のページです。 型番101-5840602に関する仕様情報を記載しております。
PE広口瓶 白 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE広口瓶 白 1L
PE広口瓶 白 5L 8本入
PE広口瓶 白 100ml 150本入
PE広口瓶 白 250ml 60本入
PE広口瓶 白 30ml 300本入
PE広口瓶 白 20ml 400本入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格210円6,832円8,566円4,774円15,854円15,128円
通常出荷日6日目7日目7日目7日目7日目8日目
容量(L)150.10.250.030.02
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト