ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PC広口瓶 500ml

PC広口瓶 500ml 101-56503
通常単価(税別)
864
税込単価
950
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:500ml・口内径:45mm・外径:80mm・全高:150mm【特長】・透明で機械的強...

詳細を確認

型番:

101-56503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-56503の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-56503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864
( 950 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:500ml
・口内径:45mm
・外径:80mm
・全高:150mm
【特長】
・透明で機械的強度が大きく、難燃性で吸水性が少ない材質です。
・透明で内容物が見やすい。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC広口瓶 500mlの型番101-56503のページです。 型番101-56503に関する仕様情報を記載しております。
PC広口瓶 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC広口瓶 500ml
PC広口瓶 100ml
PC広口瓶 250ml
PC広口瓶 1L
PC瓶広口 2L
PC製テクノボトル 広口 滅菌済 500ml
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格8645987271,1933,04736,550
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました