17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製ラミジップ AL-13 50枚入チャック付スタンドタイプ

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:AL-13・チャック下:190mm・袋幅:130mm・ガゼット幅:37mm・PE厚さ:...

詳細を確認

    型番:

    101-5561010
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-5561010の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-5561010
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,500
    ( 2,750 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:AL-13
    ・チャック下:190mm
    ・袋幅:130mm
    ・ガゼット幅:37mm
    ・PE厚さ:0.06mm
    【特長】
    ・ポリエステル/アルミ/PE製なので、酸素及び水蒸気のバリヤー性が特に優れております。
    ・使用可能温度が-40℃~+90℃と広く、シール適正にも優れております。
    ・透湿度:0.5~1g/m^2・24Hr  酸素透過度:0.5~1cc/m^2・24Hr
    ・ガゼット幅37mm
    ・入数:50枚入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ製ラミジップ AL-13 50枚入チャック付スタンドタイプの型番101-5561010のページです。 型番101-5561010に関する仕様情報を記載しております。
    アルミ製ラミジップ AL-13 50枚入チャック付スタンドタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ製ラミジップ AL-13 50枚入チャック付スタンドタイプ
    アルミ製ラミジップ AL-16 50枚入チャック付スタンドタイプ
    アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプ
    ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) AL
    アルミ製ラミジップ AL-8 50枚入
    ラミジップ チャック付スタンドタイプ
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格2,5003,3301,200 -1,190 -1,110940 -
    通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト