ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン 合成ゴムシート |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
【仕様】
・品番:LZ-11
・チャック下:170mm
・袋幅:110mm
・ガゼット幅:33mm
・PE厚さ:0.1mm
・基材構成:NY#15/PE0.08~0.15
・特長
【用途】の広いナイロン/PE製なので衝撃硬度が特に優れており、破袋やピンホールの心配はありません。
・使用可能温度が-40℃~+90℃と広く、シール適性にも優れております。
・透湿度:3~5g/m^2・24Hr 酸素透過度:15~30cc/m^2・24Hr
・ガゼット幅33mm
・入数:50枚入/袋


日本メタルワークス
丸型パンチング浅バット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
4.7通常価格(税別):17,448円~

酒井化学工業
チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ
5通常価格(税別):2,177円~