ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

クリーンポリ袋 0.05mm 100×150100枚入【100個入り】

クリーンポリ袋 0.05mm 100×150100枚入 101-54901
通常単価(税別)
1,419円
税込単価
1,561円
通常出荷日:8日目

【仕様】・厚さ:0.05mm・サイズ:100×150mm・入数:100枚入・※奥行き:ヒートシール自由...

詳細を確認

型番:

101-54901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

101-54901の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-54901
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419円
( 1,561円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ:0.05mm
・サイズ:100×150mm
・入数:100枚入
・※奥行き:ヒートシール自由
【特長】
・ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。
・抵抗値:10^9Ω
・入数:100枚入/袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンポリ袋 0.05mm 100×150100枚入の型番101-54901のページです。 型番101-54901に関する仕様情報を記載しております。
クリーンポリ袋 0.05mm 100×150100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンポリ袋 0.05mm 100×150100枚入
クリーンポリ袋 0.05mm 200×300100枚入
クリーンポリ袋 0.05mm 300×450100枚入
クリーンポリ袋 0.1mm 200×300100枚入
容量表示入ポリ袋 20L 10枚
容量表示入ポリ袋 30L 10枚
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,419円4,306円8,084円7,038円583円600円
通常出荷日8日目8日目8日目13日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました