17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンチャック袋 SK-6 280×400100枚入

通常単価(税別)
12,897円
税込単価
14,187円
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:SK-6・厚さ:0.06mm・サイズ:280×400mm・入数:100枚入【特長】・ラ...

詳細を確認

    型番:

    101-54810
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    101-54810の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-54810
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,897円
    ( 14,187円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:SK-6
    ・厚さ:0.06mm
    ・サイズ:280×400mm
    ・入数:100枚入
    【特長】
    ・ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。
    ・抵抗値:10^9Ω
    ・入数:100枚入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンチャック袋 SK-6 280×400100枚入の型番101-54810のページです。 型番101-54810に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンチャック袋 SK-6 280×400100枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンチャック袋 SK-6 280×400100枚入
    クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入
    クリーンチャック袋 SI-6 200×280100枚入
    クリーンチャック袋 SJ-6/SL-6
    クリーンチャック袋 SB-6 60×85300枚入
    クリーンチャック袋 SF-6 120×170100枚入
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格12,897円3,288円6,958円9,531円 -4,162円3,534円
    通常出荷日7日目4日目5日目在庫品1日目〜5日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました