17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス採集用バック 片口 1L(赤) 101-54301

ガス採集用バック 片口 1L(赤)

通常単価(税別)
3,108円
税込単価
3,419円
通常出荷日:3日目

【仕様】・容量:1L・規格:赤片口【特長】・天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。...

詳細を確認

    型番:

    101-54301
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    製品仕様

    型番容量規格入数
    101-543011L赤片口1枚

    101-54301の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-54301
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,108円
    ( 3,419円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・容量:1L
    ・規格:赤片口
    【特長】
    ・天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
    ・入数:1枚

    商品担当おすすめ

    • クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入 画像

      コクゴ

      クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入

      【仕様】品番:SA-6。厚さ:0.06mm。サイズ:50×70mm。入数:300枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:300枚入/袋

    • クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入 画像

      コクゴ

      クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入

      【仕様】品番:SE-6。厚さ:0.06mm。サイズ:100×140mm。入数:200枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:200枚入/袋

    • クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入 画像

      コクゴ

      クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入

      【仕様】品番:SC-6。厚さ:0.06mm。サイズ:70×100mm。入数:200枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:200枚入/袋

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス採集用バック 片口 1L(赤)の型番101-54301のページです。 型番101-54301に関する仕様情報を記載しております。
    ガス採集用バック 片口 1L(赤)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス採集用バック 片口 1L(赤)
    ガス採集用バック 片口 2L(赤)
    ガス採集用バック 片口 4L(赤)
    ガス採集用バック 片口 5L(赤)
    ガス採集用バック 片口 3L(赤)
    ガス採集用バック 両口 1L(赤)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格3,108円3,546円4,587円4,977円4,153円4,456円
    通常出荷日3日目8日目8日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました