ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):233円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
バッグインボックス用スタンド
アズワン
通常価格(税別):51,866円~
通常出荷日:8日目
東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm【100~200個入り】
通常価格(税別):1,134円~
通常出荷日:2日目 ~

【仕様】
・サイズ:620×820mm
・色:緑色
・材質:ポリプロピレン
・(L)
【特長】
・オートクレーブ用の滅菌パック。ベルトで口締めをしますので、汚物や異臭が漏れません。
・入数:10枚入/袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):1,065円~

三商
ジップロックフリーザーバッグ M
0通常価格(税別):800円

三商
カラーテープ 幅25㎜ K-255 赤
0通常価格(税別):1,296円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~