ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ゴミ袋70L黒 800×900(10枚入)【10個入り】

ゴミ袋70L黒 800×900(10枚入) 101-53505
通常単価(税別)
1,008円
税込単価
1,109円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:70L・サイズ:800×900mm・色:黒【特長】・無毒で、焼却しても塩化水素等の有毒...

詳細を確認

型番:

101-53505
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

101-53505の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-53505
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008円
( 1,109円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:70L
・サイズ:800×900mm
・色:黒
【特長】
・無毒で、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
・薄く、丈夫で、格安です。
・省資源、低公害の袋です。
・入数:10枚入/袋

商品担当おすすめ

  • ゴミ袋45L黒 650×800(10枚入) 画像

    コクゴ

    ゴミ袋45L黒 650×800(10枚入)

    【仕様】品番:45L。サイズ:650×800mm。色:黒【特長】無毒で、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。薄く、丈夫で、格安です。省資源、低公害の袋です。入数:10枚入/袋

  • ゴミ袋45L透明 650×800(10枚入) 画像

    コクゴ

    ゴミ袋45L透明 650×800(10枚入)

    【仕様】品番:45L。サイズ:650×800mm。色:透明【特長】無毒で、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。薄く、丈夫で、格安です。省資源、低公害の袋です。入数:10枚入/袋

  • ゴミ袋90L黒 900×1000(10枚入) 画像

    コクゴ

    ゴミ袋90L黒 900×1000(10枚入)

    【仕様】品番:90L。サイズ:900×1000mm。色:黒【特長】無毒で、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。薄く、丈夫で、格安です。省資源、低公害の袋です。入数:10枚入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミ袋70L黒 800×900(10枚入)の型番101-53505のページです。 型番101-53505に関する仕様情報を記載しております。
ゴミ袋70L黒 800×900(10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ袋70L黒 800×900(10枚入)
ゴミ袋70L透明 800×900(10枚入)
ゴミ袋45L黒 650×800(10枚入)
ゴミ袋90L黒 900×1000(10枚入)
ゴミ袋45L透明 650×800(10枚入)
ゴミ袋90L透明 900×1000(10枚入)
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,008円1,008円606円1,322円662円1,322円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました