ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ゴミ袋45L黒 650×800(10枚入)【10個入り】

ゴミ袋45L黒 650×800(10枚入) 101-53502
通常単価(税別)
606円
税込単価
667円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:45L・サイズ:650×800mm・色:黒【特長】・無毒で、焼却しても塩化水素等の有毒...

詳細を確認

型番:

101-53502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

101-53502の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-53502
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606円
( 667円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:45L
・サイズ:650×800mm
・色:黒
【特長】
・無毒で、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
・薄く、丈夫で、格安です。
・省資源、低公害の袋です。
・入数:10枚入/袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミ袋45L黒 650×800(10枚入)の型番101-53502のページです。 型番101-53502に関する仕様情報を記載しております。
ゴミ袋45L黒 650×800(10枚入)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ゴム製品の出荷
4
満足度:4.0
径が大きめのOリングもすんなり入ります。 ビニル手袋をしていても一枚ずつ取り出しやすいので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ袋45L黒 650×800(10枚入)
ゴミ袋45L透明 650×800(10枚入)
ゴミ袋70L黒 800×900(10枚入)
ゴミ袋70L透明 800×900(10枚入)
ゴミ袋90L黒 900×1000(10枚入)
ゴミ袋(環境袋策) LR44 45L 10枚入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ三商
通常価格606円662円1,008円1,008円1,322円834円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました