17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニパック F-8 100枚入

通常単価(税別)
1,234円
税込単価
1,357円
通常出荷日:9日目

【仕様】・品番:F-8・厚さ:0.08mm・サイズW:120mm・サイズD:170mm【特長】・ワンタ...

詳細を確認

    型番:

    101-53326
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    101-53326
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,234円
    ( 1,357円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:F-8
    ・厚さ:0.08mm
    ・サイズW:120mm
    ・サイズD:170mm
    【特長】
    ・ワンタッチで密閉できるチャック付ポリ袋
    ・入数:100枚入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニパック F-8 100枚入の型番101-53326のページです。 型番101-53326に関する仕様情報を記載しております。
    ユニパック F-8 100枚入のレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    部品の整理に
    4
    満足度:4.0
    現場にある部品は尖っているものがあるので、普通の厚さの袋だとすぐボロボロになってしまいます。厚手のチャック袋は必須です。
    0人が参考にしています。
    包装材
    5
    満足度:5.0
    この商品は自社の製品(機械のパーツ)をお客様にお送りするための包装材(袋)として使用しています。サイズのバリエーションも...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニパック F-8 100枚入
    ユニパック L-8 100枚入
    ユニパック I-8 100枚入
    ユニパックカラー半透明 F-4 青100枚入
    ユニパックカラー半透明 F-4 赤100枚入
    ユニパックカラー半透明 F-4 黄100枚入
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格1,234円5,254円2,879円984円984円984円
    通常出荷日9日目6日目1日目7日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト