ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)ポリエチレン【100~300個入り】 |
|
シモジマ スワン チャックポリ E-4 (B7用)【200個入り】 |
|
寺岡製作所 No.148 養生布テープ【18~60個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
【仕様】
・品番:SL-4
・厚さ:0.04mm
・サイズW:400mm
・サイズD:560mm
【特長】
・ワンタッチで密閉できるチャック付ポリ袋
・入数:100枚入/袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):199円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):1,003円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):226円~